Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Connettore maschio
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: 1 A
Contatti: 64
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PCT)
Beige