Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 474 7031
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 14 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 474 7031
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 14m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 連接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    無鹵素
    防油
版本
  • 電纜長度 14 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 極限溫度
    -30 ... +75 °C 未移動
    -5 ... +50 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 510 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140066304