Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Objednací číslo: 09 45 545 1508
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.9 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 545 1508
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,9m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
31
Hoods/Housings
5
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45 Connector
  • Connector 2 RJ45 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.9 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 6.1 mm
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Yellow
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 71.5 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268937
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte