Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
5
Frames
1
Numer Katalogowy: 09 45 545 1561
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Żeński
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Poliwęglan (PC)
Biały, Żółty
Prąd znamionowy: ‌1.76 A
Kontakty: 8
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.22 mm² drut i linka
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 545 1561
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
2
Hoods/Housings
5
Frames
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Konektory
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Zásuvka (female)
  • Specification HIFF provedení
Version
  • Termination method Zářezový kontakt
  • Shielding Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Plné a laněné
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ‌1,2 mm
  • Rated current ‌ 1,76 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5 ... 9 mm
  • Vibration resistance
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/osa
    5,72 m/s² Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5× náraz / osa a směr Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonát (PC)
  • Colour (insert)
    Bílá
    Žlutá
  • Material (hood/housing) Zinkový tlakový odlitek
  • Surface (hood/housing) Niklováno
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,002 g
  • Country of origin Lotyšsko
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061378
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare