Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 47 060 0027
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 3,0m
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand;   3,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Angled right
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osa number: 09 47 060 0027
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING RJ Industrial®
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Angled right
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Green
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 241 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140065956
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare