Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 636 3751 040
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 4,0m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 4,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 4 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 636 3751 040
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 4,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 4 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 24/7
  • Nombre de contacts 8
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 7 Class F up to 600 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +70 °C
  • Diamètre de câble 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Rayon de courbure minimal
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Couleur (câble) Black
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50306-4 Resistance to ozone
    EN 60811-504 High low temperature resistance
    EN 60811-404 High oil resistance
    EN 60811-404 High fuel resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    DIN 51900 Low fire load
    EN 50618 UV resistant
  • PROFINET Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290