Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 59 222 0950 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 9.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 59 222 0950 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    Táp 4 pólusú
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4)
    Táp 4 pólusú
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 9,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 G 1,5 mm²
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 48 V
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Rezgésellenállás
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/tengely
    5,72 m/s² IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság
    25 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
    5 g/30 ms, 5 ütés/tengely és irány IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140246638
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás