Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
機器側 / パネルフィードスルー
5
Codice prodotto: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
機器側 / パネルフィードスルー
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Sn über Ni anschlussseitig
    Au über Ni steckseitig
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) schwarz
  • Material (overmoulding) Polyamid (PA)
  • Colour (overmoulding) schwarz
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 69.25 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262898
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta