Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Número de parte: 21 34 818 4489 040
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 4,0
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 4,0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 21 34 818 4489 040
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 4,0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    원형 콘넥터 M12
    원형 콘넥터 M8
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M8
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 4 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0.25 mm²
  • 코딩 A-코딩
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140265394
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare