Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 37 340 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 37 340 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M23
  • Identifiering Signal
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M23
    Hane Vinklad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Funktioner
    Flamsäkerhet
    Olje- och UV-tålig
    Hög-EMC-resistent
    Halogenfri
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 19
  • Ledarstruktur 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning 150 V
  • Märkström (signal) 2 A
  • Märkström (kraft) 9 A
  • Begränsande temperatur -40 ... +80 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • Material (övergjutning) Termoplast polyuretan (TPU)
  • Färg (övergjutning) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140241077
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604