Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 626 2888 010
M12 X-cod 8-pol an/an m/m RAIL PP 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 Х-кодирование
    Вилка Угловой
  • Соединитель 2
    M12 Х-кодирование
    Вилка Угловой
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 24/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование Х-кодирование
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 0,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C перемещен
    -25 ... +70 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Полиолефиновый сополимер
  • Цвет (кабель) Черный
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 153 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140491830