Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Cable connector, Panel feed through
for rear mounting
Female
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5, 4
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm²
Rated current: 4 A
Zinc die-cast
Screw locking, PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition