Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 920 0477 200
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 20,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 20 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 車両用防火
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,265 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140239555