Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Varenummer: 21 35 535 2564 015
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.5m
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 35 535 2564 015
M12 A-cod 5-pol an/st m/f PVC Dnet 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji DeviceNet
  • Średnica przewodu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancja ‌120 Ω
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (ekranowanie) Aluminium
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP non EU product
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 100 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • GTIN 5713140265592
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare