Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 200 7220
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 470PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 470PF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Filter adapter
Rated current: ‌6.5 A
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin (PCT)
Black
C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 15
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 64 200 7220
M/F DSUB FILTER ADAPTER 15PIN 470PF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Filtro
  • Elemento Adaptador do filtro
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
  • Filtro Filtro-C 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de Pólos 15
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 6,5 A
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -20 ... +125 °C
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PCT)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 28,5 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140074927
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare