Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Numer Katalogowy: 61 03 001 1013 010
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3 w/o

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Bez wewnętrznego uziemienia
Rozmiar: D-Sub 1
Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint M3
wejście boczne 40°
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Stopień ochrony: IP30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 03 001 1013 010
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3 w/o
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Szczegóły Produktu
Identifikace
  • Kategorie Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Obudowa gniazda
  • Popis krytu Bez wewnętrznego uziemienia
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Verze wejście boczne 40°
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Odlehčení tahu Dodatkowy zacisk kablowy InduCom lub kombinacja kołnierz - tuleja jest dostępna zależnie od stosowanego przewodu.
  • Způsob zajišťování Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint M3
  • Zemnicí přípojka Bez wewnętrznego bloku uziemiającego
  • 2 díly Tak
  • Dělitelné Tak
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
  • Okolní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Materiál (šroub) Stal, platerowana niklem
  • Délka 34,7 mm
  • Šířka 31 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niezawarte
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niezawarte
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niezawarte
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Tak
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Ołów
    Nikiel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 32,84 g
  • Země původu Chiny
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140157798
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416