Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 03 001 1118 010
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3 w/o
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3 w/o

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Without internal earth
Size: D-Sub 4
Hexagonal screw with captive washer Thread M3
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 1118 010
InduCom 37p 3T-entry hexscrew M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ D-Sub InduCom
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 内部接地なし
バージョン
  • サイズ D-Sub 4
  • バージョン トップ/サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 3x
  • ストレインリリーフ 追加のInduComケーブルクランプまたは圧着フランジ - 使用するケーブルに応じて、フェルールを組み合わせることができます。
  • ロックタイプ 六角ネジ、脱落防止ワッシャー付き M3ネジ
  • 接地結線 内部接地ブロックなし
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 詳細 部品番号にはダミープラグが2本含まれます
技術的特性
  • 締付けトルク
    0.4 Nm カバーネジ
    0.4 Nm ロックネジ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (ネジ) スチール、ニッケルメッキ
  • 長さ 52 mm
  • 69.5 mm
  • 高さ 14.8 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 23 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140222380
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare