Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0200 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada har-flex®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    har-flex®
    Zásuvka
  • Konektor 2
    har-flex®
    Zásuvka
    Jiný směr připojení
  • Typ kabelu Měděný kabel (plochý)
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 12
  • Uspořádání vodičů 12x AWG 30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Oxid antimonitý
    Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140244849
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare