Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Szczegóły
Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
25 ... 120 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu
≤22 mm
Prąd znamionowy
350 A
Napięcie znamionowe
2.000 V
Znamionowe napięcie udarowe
12 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Rezystancja izolacji
>1010 Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Odporność na wibracje
Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Odporność na wstrząsy
Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliwęglan (PC)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08)