Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 206 0330
Han-Eco 6B Outd-HBM/RA-with SL
Han-Eco 6B Outd-HBM/RA-with SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Without frame
Size: 6 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 206 0330
Han-Eco 6B Outd-HBM/RA-with SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® B
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung ohne Halterahmen
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise Halterahmen 19 43 006 0001 bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP66
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Farbe Dichtung RAL 7001 (silver-grey)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (jet black)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 75 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140176867
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare