Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Części zamienne
1
Wkłady
28
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 43 024 0258
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-with cover
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-with cover

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Rozmiar: 24 B
Rygiel pojedynczy
Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
Wejście boczne
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 43 024 0258
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-with cover
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
Запасная часть
1
Контактные вставки
28
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M40
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (negru de fum)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (negru de fum)
  • Materiał (blokady)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nu este inclus
  • REACH ANEKS XIV substancje Nu este inclus
  • REACH SVHC substancje Nu este inclus
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nu este inclus
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 339 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140181168
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466