Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
插芯
30
Frames
2
Part number: 09 62 064 0442
Han EMV 64 Hood Top Entry PG 36
Han EMV 64 Hood Top Entry PG 36

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Screw locking
Top entry
1x Pg 36
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
Part number: 09 62 064 0442
Han EMV 64 Hood Top Entry PG 36
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Inserts
30
Frames
2
Product Details
标识
  • 类别 Hoods/Housings
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 Hood
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Top entry
  • 出线孔 1x Pg 36
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Uncoated
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 373.4 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140073692
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors