Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
14
Accessories
5
Запасная часть
1
Кожухи
470
Artikelnummer: 09 33 710 2701
Han E10_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Han E10_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Schraubanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 10 B
Kontakte: 10
Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 33 710 2701
Han E10_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
14
Accessories
5
Запасная часть
1
Кожухи
470
Produktdetails
Identification
  • Category Vložky
  • Series Han E®
  • Features Han® GreenLine
Version
  • Termination method Šroubové připojení
  • Gender Zásuvka (female)
  • Size 10 B
  • With wire protection Ano
  • Number of contacts 10
  • PE contact Ano
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7,5 mm
  • Tightening torque
    ‌0,5 Nm Kontaktní šroub M3
    ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
    ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) Postříbřený
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140475601
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen