Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
21
Part number: 09 12 001 2774
Han Brid-Firewire-F Wanddurchführung
Han Brid-Firewire-F Wanddurchführung

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌1 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + FireWire
Notes
Compare
Part number: 09 12 001 2774
Han Brid-Firewire-F Wanddurchführung
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
21
Product Details
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han-Brid®
  • Identificación Han-Brid® FireWire
Versión
  • Tipo Male
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + FireWire
  • Detalles Device side
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≥ 4 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 14,88 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140016484
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare