Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
14
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
74
Număr articol: 19 40 703 0411
Han 3HPR Hood, Top entry M25, Screw
Han 3HPR Hood, Top entry M25, Screw

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 3 A
Blocare cu şurub
Oţel inoxidabil
Intrare verticală
1x M25
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 40 703 0411
Han 3HPR Hood, Top entry M25, Screw
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
14
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
74
Detalii produs
Identifiering
  • Kategori 후드/하우징
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Typ av kabelkåpa/chassihus 후드
Version
  • Storlek 3 A
  • Version 톱 엔트리
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp 나사 잠금
  • Applikationsområde 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
  • Detaljer Han® Q 및 Han A® 시리즈의 인서트를 사용함으로써, 인서트에 마개를 적용해야 합니다. 인서트의 실링 나사는 후드/하우징의 실링 나사로 교체되어야 합니다.
  • Leveransomfattning 봉인나사
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 2 Nm
  • Åtdragningsmoment ‌0.5 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP66
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) 아연 다이캐스트
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 분말 코팅방식
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (제트 블랙)
  • Material (låsning) 스테인리스 강
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen no
  • REACH BILAGA XIV ämnen no
  • REACH SVHC ämnen no
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    니켈
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 92.3 g
  • Ursprungsland 루마니아
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140130463
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați