Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
12
Wkłady
8
Numer Katalogowy: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Han 3A hood HMC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 3 A
Rygiel pojedynczy
Stal
Górne wyprowadzenie kabla
1x M20
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 20 203 1440
Han 3A hood HMC
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
12
Wkłady
8
Szczegóły Produktu
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HMC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Entrada superior
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Rygiel pojedynczy
  • Области применения Carcasas y bases especiales para un gran número de ciclos de conexión
  • Подробные данные Las bases Han® 3 A HMC solo podrán combinarse con bases de la serie Han® 3 A HMC.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 10.000
  • Примечание к циклам соединения Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 con tornillo sellado 09 20 000 9918
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E 12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Cinc fundido a presión
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Recubierto de polvo
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (gris polvo)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Acero
  • Поверхность (блокировка) Cincado
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 6 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140170704
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare