Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
アクセサリ
10
スペア部品
1
インサート
31
Part number: 19 20 003 0426
Han 3 A Hood Top entry M20 Black
Han 3 A Hood Top entry M20 Black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Brid®, With glued seal
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 003 0426
Han 3 A Hood Top entry M20 Black
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
アクセサリ
10
スペア部品
1
インサート
31
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • フード/ハウジングの説明
    Han-Brid®
    接着シール付
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
  • 梱包内容 シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP44
    IP65 シールスクリュー付き
    IP67 シールスクリュー付き
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 12.51 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140124424
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare