Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 024 0552
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hood
with functional earth
Size: 24 HPR enlarged
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0552
Han 24HPR enlarged-HSE-SCL-M32-FE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
11
Frames
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR enlarged
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing with functional earth
Version
  • Size 24 HPR enlarged
  • Version Side entry
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Details When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 797 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140173309
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar