Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 10 000 9909
Han 1A-sealing plug
Han 1A-sealing plug

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zaślepki
dla uszczelnienia pojedynczych przewodów przy montażu częściowym
Poliwęglan (PC)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 10 000 9909
Han 1A-sealing plug
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han® 1A
  • Typy akcesoriów Zaślepki
  • Opis akcesoriów dla uszczelnienia pojedynczych przewodów przy montażu częściowym
Wersja
  • Zawartość opakowania 20 sztuk na ramkę
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy HARTING.
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,2 g
  • Kraj pochodzenia Tajwan
  • Numer europejskiej taryfy celnej 84849000
  • GTIN 5713140191464
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431