Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Objednací číslo: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Han 1A-fixing plate

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Mounting frames
for wall mounting
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 10 000 9907
Han 1A-fixing plate
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® 1A
  • Type of accessory Mounting frames
  • Description of the accessory for wall mounting
Version
  • Details Use 2x fixing screws M3
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572980
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte