Кожухи для обеспечения степени защиты IP65 заказываются отдельно.
Подробные данные
Конфигурация c Han® 1А, включающая в себя только контактные вставки (с устройством разгрузки от натяжения 09 10 000 5300 или без него), представляет собой соединитель без защитного кожуха согласно IEC 61984.
Технические характеристики
Предельная температура
-30 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Полиамид (ПА)
Цвет (контактная вставка)
RAL 9005 (черный)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте