Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Frames
11
Osanumero: 09 11 001 2775
Han 1 HC 650 A-female-screw M12 screw
Han 1 HC 650 A-female-screw M12 screw

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts, Screw termination, Female, Polycarbonate (PC), Polyamide (PA), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ‌650 A, Conductor cross-section: 240 mm², Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 001 2775
Han 1 HC 650 A-female-screw M12 screw
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Frames
11
tuotteen yksityiskohdat
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® HC Modular
  • Tanımlama 650
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Ayrıntılar Sıkma torkunu uygulamak için lütfen kontağı 24 numara bir anahtarla tuttuğunuzdan emin olun
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 70 ... 240 mm²
  • Nominal akım ‌ 650 A
  • Çalışma Gerilimi 4.000 V
  • Nominal darbe gerilimi 18 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0,2 mΩ
  • Sıkma torku 16 ... ‌18 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polikarbonat (PC)
    Poliamid (PA)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 400 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • GTIN 5713140016118
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare