Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
12
System Cables
1328
Part number: 24 03 504 3330
Ha-VIS eCon 3043GB-AC-PP
Ha-VIS eCon 3043GB-AC-PP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24 V DC
Total number of ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 3
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24035043320.
Part number: 24 03 504 3330
Ha-VIS eCon 3043GB-AC-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
12
System Cables
1328
Product Details
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrielle Ethernet-switche
  • Specifikation Ikke-administreret
  • Type af Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 7
  • Fastgørelse 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 10 kB
  • MAC-tabelstørrelse 8k Indgange
  • Pakkebufferstørrelse 1 Megabit
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flowstyring Fra
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet Ja
  • PoE med integreret DC-DC-konverter Ja
  • Understøttelse af jumboramme Ja
  • Pakkens indhold
    Stikbar skruekontakt til strømforsyning
    Samlevejledning
Termineringsdata
  • Nominel spænding 24 V DC
  • Tilladt spænding 18 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm
    <5.900 mA @ 24 V DC
    <2.950 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm <1,6 A @ 24 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌12 A Ved indgang
  • Effektforbrug <141,6 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Stikbar skruekontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 570.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
    Gigabit-Ethernet-porte 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-porte)
    Transmissionsstandard: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Transmissionsfysik: parsnoet kat. 5
    Transmissionslængde: 100 m
    Datahastighed: 10/100/1000 Mbit/s
    Auto-negotiation: ja
    Auto-polaritet: ja
    Auto-MDI(X): ja
    X
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 3
  • Termineringsmetode LC female
  • Transmissionsfysik FO
  • Datahastighed
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Ethernet-porte PoE
  • Ethernet-porte PoE 4
  • Type af PoE PSE
  • Understøttet PoE-tilstand Alternativ A
  • IEEE-standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Strømforsyning (PSE) 24 V DC
  • Samlet udgangseffekt (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Udgangseffekt (PSE) pr. port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strømstyrke pr. port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understøttet kabelføring Se IEEE 802.3at, afsnit 33.1.4
  • Pinout Alternativ A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium (anodiseret)
    Stålplade (pulverlakeret)
  • Længde 107,5 mm
  • Bredde 60 mm
  • Højde 142 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 894 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140195073
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare