İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Bulk cables
...
Copper cables
Data cables
09 45 600 0524
Parça numarası: 09 45 600 0524
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Cable length: 1,000 m
Cat. 7 Class II up to 2000 MHz
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 600 0524
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
System cabling
Element
Bulk cables
Specification
Not assembled
Type of cable
Copper cable (round)
Features
Flame retardant, halogen free and RoHS compliant
Oil and UV resistant
Version
Cable length
1,000 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 7 Class II up to 2000 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +80 °C
Cable diameter
7.1 mm
Minimum bending radius
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Test voltage U
r.m.s.
1 kV Wire / wire / shielding
Coupling attenuation @ 20 °C / 100 MHz
10 mΩ/m
Conductor resistance @ 20 °C
≤290 Ω/km
Insulation resistance @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Signal run time @ 20 °C
≤ 5.3 ns/m
Impedance @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60754-2 Non corrosive
IEC 61034 Smoke density
IEC 60811-404 Oil resistance
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
IEC 60332-3-22 Flame retardancy
Directive 2011/65/EU
Directive 2015/863/EU
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140273665
ETIM
EC003249
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Almanca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (İngilizce)
PDF (Fransızca)
PDF (Macarca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Lehçe)
PDF (Rusça)
PDF (Japonca)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Romence)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Yükle
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın