Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 33 54 111 1000 001
FO CABLE ASSY-100M-1xHAN3A-2xLC DUPL SM
FO CABLE ASSY-100M-1xHAN3A-2xLC DUPL SM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
FO cable
Singlemode
Cable length: 100 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 33 54 111 1000 001
FO CABLE ASSY-100M-1xHAN3A-2xLC DUPL SM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 3 A メタル
    2x LC duplex
  • ケーブルタイプ FOケーブル
  • ケーブルの説明 シングルモード
バージョン
  • ケーブル長さ 100 m
  • 芯線構造 9 / 125 µm
技術的特性
  • ケーブル径 9.5 mm
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
    ニッケル
    ナフタリン
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.1 kg
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140150942