Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 411 0010 025
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo FO
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 411 0010 025
FO-BH-SQ 2Ch 9/125 G657.A1 - LCdx, 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Expanded beam
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Expanded beam 2개 채널
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 FO 케이블
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2E9/125 G657.A1
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 케이블 직경 3 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Aluminium
  • 컬러 (후드/하우징) Black
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140271067
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare