Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 898 9595 025
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 2,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 2,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 898 9595 025
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • コネクタ 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2 ツイストペア
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲 ‌0 ... +60 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140256262