Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
243
Numéro d‘article: 09 48 898 9595 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 898 9595 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
243
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connecteur 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limite de température ‌0 ... +60 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 39,4 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140256224
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer