Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 878 7584 020
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 2,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 878 7584 020
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A white 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2 Twisted Pair
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması ‌0 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) White
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Latvia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140254299