Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
243
Număr articol: 09 48 878 7588 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 878 7588 003
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
243
Detalii produs
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
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140254589
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați