Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Numer Katalogowy: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 96
Kątowy
Stop miedzi
Au na NiP na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: AU 50, 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu, Kodowanie boczne
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7035 (jasnoszary)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ C
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
  • Cechy Dopuszczalne są odchylenia kolorów i cętki
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 96
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy a, b i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
  • Kodowanie
    Kodowanie ze stratą kontaktu
    Kodowanie boczne
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1011 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 15 s)
  • Siła łączenia ≤ 90 N
  • Siła wycofania ≤ 60 N
  • Klasa właściwości
    AU 50
    1
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) RAL 7035 (jasnoszary)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na NiP na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Grubość warstwy ≥ 1,27 µm
  • Grubość warstwy ≥ 50 µinch
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140466852
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare