Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Tools
14
Accessories
5
Varenummer: 09 28 148 7985
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-3
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-3

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09281486985.
Varenummer: 09 28 148 7985
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Tools
14
Accessories
5
produkt detaljer
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Type 2R
  • Elemento Male connector
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Press-in termination
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Numero di poli 48
  • Configurazione contatti Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Lunghezza del collegamento 13 mm
  • Codifica Coding with loss of contacts
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Dettagli tecnici
  • File di contatti 3
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1.2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1.2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Forza di inserzione ≤ 45 N
  • Forza di prelievo ≤ 30 N
  • Classe di lavoro
    3
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Antimony trioxide
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifications and approvals
  • Specifiche IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 8.34 g
  • Paese di origine Switzerland
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140043022
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare