Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
Rozmiar
D-Sub 1
Wersja
Wejście boczne
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Przelotka kablowa
Typ blokowania
Śruba radełkowana Gwint M3
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Szczegóły
Obudowa wtyczki wyposażona tylko jedną śrubę na przeciwległej stronie przepustu kablowego.
Zawartość opakowania
zawiera komplet przelotek połówkowych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,4 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Temperatura otoczenia
-40 ... +120 °C
Średnica przewodu
4 ... 10,2 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Metal
Długość
37,7 mm
Szerokość
31 mm
Wysokość
14,7 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo