Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 67 015 0320
D-Sub 15-poles metal hood top entry
D-Sub 15-poles metal hood top entry

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 2
Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0320
D-Sub 15-poles metal hood top entry
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung Deckel verschraubbar
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Kabelklemme
    Knickschutztülle ≤ 6,5 mm
  • Verriegelungsart Innensechskantschraube Gewinde 4-40 UNC
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Kabelklemmschraube
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 12,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metall
  • Länge 41 mm
  • Breite 40,3 mm
  • Höhe 15,4 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 58,6 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140221567
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen