Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Part number: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Solder contact
Straight
Rated current: ≤40 A
Male
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Conductor cross-section: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 281 7423
D SUB MIXED MA 40 A SOLDER POWER CONTACT
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt lutowany
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Prąd znamionowy ≤ 40 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 7,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +155 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≈ 5 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiał (blokady) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,07 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140099180
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare