Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
45
Combinables
1
N.º de referencia: 09 69 410 0088
D-SUB M 8W8 MA TH
D-SUB M 8W8 MA TH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 8
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 410 0088
D-SUB M 8W8 MA TH
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
45
Combinables
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Element Kontaktdon
Version
  • Kön Męski
  • Storlek D-Sub 4
  • Antal kontakter 8
  • Antal signalkontakter 0
  • Antal specialkontakter 8
  • Låsningstyp Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
  • Detaljer Please order special contacts separately.
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester)
    Muszla: stal, cynowana
  • Färg (kontaktinsats) Zielony
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Niezawarte
  • California Proposition 65 ämnen Niezawarte
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 12,06 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140102132
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar