Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 61 03 000 5064
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0 für 50pol.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp flange
D-Sub 5
Inner diameter: 4 mm
Outer diameter: ‌5 mm
Notes
Compare
Part number: 61 03 000 5064
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0 für 50pol.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 크림프 플랜지
  • 액세서리 설명 D-Sub 5
기술적 특성
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 내부 직경 4 mm
  • 외부 직경 ‌ 5 mm
자재 특성
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 3.19 g
  • 원산지 헝가리
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140157439
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare