Solutions sur mesure
Filters
  • Force d'arrachement
    Select a value Reset filter
    • ≤ 120 N
      1
    • ≤ 40 N
      1
    • ≤ 50 N
      2
    • ≤ 60 N
      6
    • ≥ 1,6 N
      1
  • Pion sortie
    Select a value Reset filter
    • + / - / FE
      1
  • Section de fil du conducteur
    Select a value Reset filter
    • 0,08 ... 2,5 mm²
      1
  • Structure du conducteur
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/19
      68
    • 1x 2x AWG 24/19
      68
    • 3x 0,34 mm²
      34
    • 4x 0,34 mm²
      42
    • 4x AWG 22/19
      17
    • 5x 0,34 mm²
      38
  • Pression d'air
    Select a value Reset filter
    • ≥795 hPa ≈ 2000 m
      1
  • Épaisseur du circuit imprimé
    Select a value Reset filter
    • ‌1,6 mm
      3
    • ≥1,6 mm
      8
352 products (of 352)
1/12
Comparer
0
Sort by
Filters
0