Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 04 411 0010 006
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xLCdx, 1,0m
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xLCdx, 1,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Одномодовый
Длина кабеля: 1 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 04 411 0010 006
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xLCdx, 1,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 Expanded beam 4 channels
  • Соединитель 2 2x LC duplex
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля Singlemode
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество волокон 4
  • Тип волокна 2x 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 140 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140271074
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare