Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 04 211 1500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 150m
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 150m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Одномодовый
Длина кабеля: 150 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 04 211 1500 003
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 150m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 Expanded beam
  • Соединитель 2 Expanded beam
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля Singlemode
Версия
  • Длина кабеля 150 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2E9/125 G657.A1
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 5.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4,500 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140258877
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare